Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2147302 / Зажим proQuick PQ? светло-серый

Зажим starQuick

Артикул, номер 2146053 | EAN 4012195595359

Описание продукта
Описание продукта
Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом Ø до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для высокой нагрузки в сочетании с двойным держателем. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 12 mm
Диапазон зажима D мин. 9,5 mm
Закрытый да
Количество кабелей/труб 1
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер 10
Подключается в ряд да
Размер 9,5-12mm
Разрушающая нагрузка 0,5 kN
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Устойчив к УФ да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 31,6 mm
Размер B 17 mm
Размер E 10 mm
Размер h 10,5 mm
Размер A 29 mm
Размер F 4,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SQ-10 LGR 10 2146053
100 Штук
SQ-12 LGR 12-14 2146061
100 Штук
SQ-15 LGR 15-16 2146096
100 Штук
SQ-17 LGR 17-19 2146118
100 Штук
SQ-20 LGR 20-23 2146134
50 Штук
SQ-25 LGR 25-28 2146207
50 Штук
SQ-28 LGR 28-32 2146215
50 Штук
SQ-32 LGR 32-35 2146258
50 Штук
SQ-40 LGR 40-44 2146320
25 Штук
SQ-47 LGR 45-50 2146363
25 Штук
SQ-51 LGR 50-54 2146444
15 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SQ-10 LGR / 2146053 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SQ-10 LGR / 2146053 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SQ-10 LGR / 2146053 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SQ-10 LGR / 2146053 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SQ-10 LGR / 2146053 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, starQuick , 0.07MB , pdf

SQ-10 LGR / 2146053
Загрузить