Указание: Этот товар снят с производства.

Зажим starQuick

Артикул, номер 2146923 | EAN 4012195371625

Описание продукта
Описание продукта
Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом Ø до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для высокой нагрузки в сочетании с двойным держателем. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.

  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 15 mm
Диапазон зажима D мин. 11,5 mm
Закрытый да
Количество кабелей/труб 1
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер 12-14
Параметры вытягивания 550 N
Подключается в ряд да
Размер 11,5-15mm
Разрушающая нагрузка 550 kN
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Устойчив к УФ да
Цвет ярко-белый; RAL 9003

Размеры

Размер Н 35 mm
Размер B 17 mm
Размер A 29 mm
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SQ-10 T20 SWS 10 2146922
1 т.е.
SQ-12 T20 SWS 12-14 2146923
1 т.е.
SQ-15 T20 SWS 15-16 2146924
1 т.е.
SQ-17 T20 SWS 17-19 2146925
1 т.е.
SQ-20 T10 SWS 20-23 2146926
1 т.е.
SQ-25 T10 SWS 25-28 2146927
1 т.е.
SQ-28 T10 SWS 28-32 2146928
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация SQ-12 T20 SWS / 2146923 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SQ-12 T20 SWS / 2146923 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков UL certificate, starQuick , 0.07MB , pdf

SQ-12 T20 SWS / 2146923
Загрузить