- Описание продукта
-
Описание продуктаЗвеньевая цепь из стали, омедненая и никелированная согласно DIN 5686.
Максимальная сила тяги: 800 Н.
При заказе необходимо указать нужную длину цепи.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Узловая цепь Материал Сталь Прочность материала 2,7 mm Разрушающая нагрузка 0,8 kN Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Ширина 16 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-K800 / 6109870 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС VH-K800 / 6109870 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-K800 / 6109870 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-K800 / 6109870 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский