- Описание продукта
-
Описание продуктаЗвукоизоляционные накладки для минимизации передачи
ударного шума на величину до 4 дБ. Надвигается на нивелирующую ножку кассет. При использовании звукоизоляционной накладки минимальная глубина монтажа увеличивается примерно на 3 мм.
Может быть дополнено звукоизоляционным дюбелем (арт. № 7405799, тип SRD 3) для дополнительного снижения передачи ударного шума.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Термопластичный эластомер Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 8 mm Длина 63 mm Ширина 37 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0482 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0482 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SRS 4 / 7405798 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия SRS 4 / 7405798 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SRS 4 / 7405798 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Noise protection slipper , 7.11MB , pdf
Казахстан - Русский