- Описание продукта
-
Описание продуктаЗвукоизоляционный барьер служит для понижения уровня передаваемого звука, например, при прохождении короба через отверстия в стене между двумя офисами. Звукоизоляционный барьер состоит из минеральной ваты, которая при поставке имеет диаметр прим. 30 мм и длину примерно 300 мм. При монтаже материал не следует сильно сжимать.
Затухание составляет примерно 40 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 30 mm Материал Минеральные волокна Не содержит галогенов да Размер 30x300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белый Размеры
Высота 30 mm Длина 300 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0086 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0086 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7LSB / 6288650 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7LSB / 6288650 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 7LSB / 6288650 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7LSB / 6288650 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7LSB / 6288650 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский