0° socket, protective contact, double

Артикул, номер 6119728 | EAN 4012197481940

2
двойная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с защитным контактом,  двойная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • CO2-reduced material
  • Recycling material ratio in %
  • Reusable after de-installation/dismantling
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запас хода нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение двойная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 2
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат Eco
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Поверхность матовый
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 90x45x42
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет оранжевый; RAL 2004

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 90 mm

Материалы и упаковка

Доля материала вторичной переработки 90 %
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D0N RW2 2 двойная 0° белоснежный; RAL 9010 6119725
1 Штук
STD-D0N ROR2 2 двойная 0° оранжевый; RAL 2004 6119728
1 Штук
STD-D0N MZGN2 2 двойная 0° зеленый; RAL 6029 6119731
1 Штук
STD-D0N SRO2 2 двойная 0° красный; RAL 3001 6119734
1 Штук
STD-D0N SWGR2 2 двойная 0° цвет: черный; RAL 7021 6119737
1 Штук
STD-D0N AL2 2 двойная 0° алюминиевый лак 6119740
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D0N ROR2 / 6119728 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D0N ROR2 / 6119728 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D0N ROR2 / 6119728 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D0N ROR2 / 6119728 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE-Zeichengenehmigung Modul 45 , 0.31MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.