- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка с защитным контактом, двойная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Диагональная центральная вставка нет Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запас хода нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение двойная 0° Кодировка нет Количество единиц 2 Количество контактов 2 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток Розетка с защитным контактом Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Eco Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Поверхность матовый Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 90x45x42 С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции Розетки серии Modul 45® Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол розеток 0° усиленная защита от прикосновения да Цвет зеленый; RAL 6029 Размеры
Высота 45 mm Ширина 90 mm Материалы и упаковка
Доля материала вторичной переработки 90 % - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-D0N MZGN2 / 6119731 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-D0N MZGN2 / 6119731 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия STD-D0N MZGN2 / 6119731 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия STD-D0N MZGN2 / 6119731 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE-Zeichengenehmigung Modul 45 , 0.31MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский