0° socket, protective contact, single

Артикул, номер 6119703 | EAN 4012197481612

1
одинарная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с защитным контактом,  одинарная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • CO2-reduced material
  • Recycling material ratio in %
  • Reusable after de-installation/dismantling
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запас хода нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение одинарная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат Eco
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Поверхность матовый
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 45x45x42
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет оранжевый; RAL 2004

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Материалы и упаковка

Доля материала вторичной переработки 90 %
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D0N RW1 1 одинарная 0° белоснежный; RAL 9010 6119700
1 Штук
STD-D0N ROR1 1 одинарная 0° оранжевый; RAL 2004 6119703
1 Штук
STD-D0N MZGN1 1 одинарная 0° зеленый; RAL 6029 6119706
1 Штук
STD-D0N SRO1 1 одинарная 0° красный; RAL 3001 6119709
1 Штук
STD-D0N SWGR1 1 одинарная 0° цвет: черный; RAL 7021 6119712
1 Штук
STD-D0N AL1 1 одинарная 0° алюминиевый лак 6119715
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D0N ROR1 / 6119703 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D0N ROR1 / 6119703 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D0N ROR1 / 6119703 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D0N ROR1 / 6119703 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE-Zeichengenehmigung Modul 45 , 0.31MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.