Адаптер для трубы

Артикул, номер 6193710 | EAN 4012195959168

Описание продукта
Описание продукта
Трубный адаптер для перехода установочной трубы на канал WDK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK04
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Размер 15x27x50mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0419 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0419 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HPC13025PW16 6193708
10 Штук
WDK HPC13025RW16 6193710
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HPC13025RW16 / 6193710 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HPC13025RW16 / 6193710 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HPC13025RW16 / 6193710 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HPC13025RW16 / 6193710 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HPC13025RW16 / 6193710 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HPC13025RW16 / 6193710 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.