Адаптер для установки выключателя с поворотом на 90°

Артикул, номер 6120992 | EAN 4012196594702

Описание продукта
Описание продукта
Адаптер для установки выключателя с поворотом на 90° в электромонтажных колоннах или в кабельных коробах Rapid 45. Подходит для всех выключателей и клавиш шириной 1 модуль (45 x 45 мм).
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Размер 45x45mm
Серия продукции Переключатель Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 17 mm
Длина 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1427 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1427 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AD-90G M45-1 6120992
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AD-90G M45-1 / 6120992 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия AD-90G M45-1 / 6120992 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AD-90G M45-1 / 6120992 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.