- Описание продукта
-
Описание продуктаАдаптер для установки коробов GK70130 на консолях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C для размера короба 70x130 mm Исполнение Настенный монтаж Коэффициент прочности IK08 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 128x122x27mm Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 17 mm Длина 130 mm Ширина 122 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8889 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8889 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KS70130 / 6279804 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности KS70130 / 6279804 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС KS70130 / 6279804 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KS70130 / 6279804 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KS70130 / 6279804 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdfИнструкции по монтажу KS wall panel adapter , 0.71MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский