Адаптер настенной консоли KS70170 для коробов GK (ширина короба 170 мм)

Артикул, номер 6279806 | EAN 4012195680734

Описание продукта
Описание продукта
Адаптер для установки коробов GK70170 на консолях.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
для размера короба 70x170 mm
Исполнение Настенный монтаж
Коэффициент прочности IK08
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 128x162x27mm
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 17 mm
Длина 130 mm
Ширина 162 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0468 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0468 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KS70170 6279806
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KS70170 / 6279806 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности KS70170 / 6279806 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KS70170 / 6279806 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KS70170 / 6279806 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KS70170 / 6279806 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Инструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу KS wall panel adapter , 0.71MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.