Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100

Артикул, номер 6113103 | EAN 4012197373061

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное соединение для создания ответвления в 90° для кабельных коробов 53100/53100.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 160x62x56
Серия продукции BlackLine, Rapid 45®
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный; RAL 9005
Ширина ответвления 100 mm

Размеры

Высота 55,5 mm
Длина 160 mm
Ширина 62 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,251 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,251 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-TR53100RW 160 6113100
1 Штук
GK-TR53100LGR 160 6113102
1 Штук
GK-TR53100SW черный; RAL 9005 6113103
1 Штук
GK-TR53100AL 160 6113104
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-TR53100SW / 6113103 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-TR53100SW / 6113103 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-TR53100SW / 6113103 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-TR53100SW / 6113103 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.