Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130

Артикул, номер 6113304 | EAN 4012196418411

190 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное соединение для создания ответвления в 90° для кабельных коробов 53130 / 53130.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 190x52x56
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый
Ширина ответвления 130 mm

Размеры

Высота 55,5 mm
Длина 190 mm
Ширина 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3423 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3423 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-TR53130RW 190 mm белоснежный; RAL 9010 6113300
1 Штук
GK-TR53130LGR 190 mm светло-серый; RAL 7035 6113302
1 Штук
GK-TR53130AL 190 mm алюминиевый 6113304
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-TR53130AL / 6113304 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-TR53130AL / 6113304 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-TR53130AL / 6113304 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-TR53130AL / 6113304 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.