Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130

Артикул, номер 6113300 | EAN 4012196419814

190 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное соединение для создания ответвления в 90° для кабельных коробов 53130 / 53130.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 190x52x56
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина ответвления 130 mm

Размеры

Высота 55,5 mm
Длина 190 mm
Ширина 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2472 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2472 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-TR53130RW 190 mm белоснежный; RAL 9010 6113300
1 Штук
GK-TR53130LGR 190 mm светло-серый; RAL 7035 6113302
1 Штук
GK-TR53130AL 190 mm алюминиевый 6113304
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-TR53130RW / 6113300 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-TR53130RW / 6113300 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-TR53130RW / 6113300 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-TR53130RW / 6113300 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.