Адаптерная пластина 45°

Артикул, номер 6346758 | EAN 4012196340156

6346758 / KA-E 45 FT
60 mm
400 mm
500 mm
Описание продукта
Описание продукта
Адаптерная пластина с продольными отверстиями для универсального крепления на вертикальных стальных держателях и на стенах. На адаптерную пластину могут прикручиваться настенные / опорные кронштейны с углом 45°.

Для поддержки систем крепления кабелей на углах здания и переходах. Для крепления кронштейна к адаптерной пластине используются крепёжные болты типа SKS 12x40 GF, заказываемые отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Настенный / опорный кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 400x106
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 500 mm
Длина 60 mm
Размер Н 500 mm
Размер B 400 mm
Размер L 60 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,449 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,449 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KA-E 45 FT 60 mm 400 mm 500 mm 6346758
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KA-E 45 FT / 6346758 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KA-E 45 FT / 6346758 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KA-E 45 FT / 6346758 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KA-E 45 FT / 6346758 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

KA-E 45 FT / 6346758
Загрузить