Адаптерная пластина асимметричная

Артикул, номер 6346820 | EAN 4012196346875

6346820 / KA-ASY FT
400 mm
120 mm
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Асимметричная адаптерная пластина для увеличения грузоподъемности у подвесок IS 8 K и US 7 K.

Адаптерная пластина повышает несущую способность подвесок типа IS 8 K и US 7 K при учёте характеристик дюбелей.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 400x120
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 400 mm
Ширина 120 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,4196 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,4196 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KA-ASY FT 400 mm 120 mm 50 mm 6346820
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KA-ASY FT / 6346820 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KA-ASY FT / 6346820 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KA-ASY FT / 6346820 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KA-ASY FT / 6346820 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

KA-ASY FT / 6346820
Загрузить