- Описание продукта
-
Описание продуктаСимметричная адаптерная пластина для увеличения грузоподъемности у подвесок IS 8 K и US 7 K.
Адаптерная пластина повышает несущую способность подвесок типа IS 8 K и US 7 K при учёте характеристик дюбелей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 400x120x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 50 mm Длина 400 mm Ширина 120 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,3465 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,3465 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KA-SY FT / 6346804 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KA-SY FT / 6346804 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KA-SY FT / 6346804 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KA-SY FT / 6346804 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский