- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 16 mm Исполнение Резьба Материал Алюминий Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер 16 Размер M16x1,5 Резьба M16x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 35 mm Размер D 18,5 mm Размер m (мм) M16 Размер d 16 mm Размер L 35 mm Размер t 2,25 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SVM16W ALU / 2046052 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SVM16W ALU / 2046052 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SVM16W ALU / 2046052 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SVM16W ALU / 2046052 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SVM16W ALU / 2046052 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский