Алюминиевая муфта с резьбой

Артикул, номер 2046058 | EAN 4012195926313

Описание продукта
Описание продукта
Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 63 mm
Исполнение Резьба
Материал Алюминий
Не содержит галогенов нет
Полированная поверхность нет
Размер M63x1,5
Размер 63
Резьба M63x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 55 mm
Размер D 66,5 mm
Размер m (мм) M63
Размер d 63 mm
Размер L 55 mm
Размер t 2,8 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер d Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SVM16W ALU 18,5 mm 16 mm M16x1,5 2046052
50 Штук
SVM20W ALU 22,5 mm 20 mm M20x1,5 2046053
50 Штук
SVM25W ALU 28 mm 25 mm M25x1,5 2046054
50 Штук
SVM32W ALU 35 mm 32 mm M32x1,5 2046055
50 Штук
SVM40W ALU 43,5 mm 40 mm M40x1,5 2046056
20 Штук
SVM50W ALU 53,5 mm 50 mm M50x1,5 2046057
20 Штук
SVM63W ALU 66,5 mm 63 mm M63x1,5 2046058
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SVM63W ALU / 2046058 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SVM63W ALU / 2046058 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SVM63W ALU / 2046058 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SVM63W ALU / 2046058 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SVM63W ALU / 2046058 , 0.13MB , pdf

SVM63W ALU / 2046058
Загрузить