Анкерный болт

Артикул, номер 3498390 | EAN 4012196411924

Описание продукта
Описание продукта
Анкерный гвоздь N-K применяется для универсального крепления не несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин.

Для монтажа анкерного гвоздя достаточно забить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный гвоздь автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа дюбелей, анкеров Сквозной монтаж
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр отверстия, мин. 6 mm
Диапазон зажима макс. 10 mm
Диапазон зажима мин. 5 mm
Длина 44 mm
Имеются разрешения да
Исполнение Удар
Крепёжное приспособление Прочее
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для строительного материала бетон
Размер 6x44mm
Размер d мин. 13 mm
Размер L 44 mm
Самонарезающий нет
Сила зажима 5 mm
Цвет цинковый
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
N-K 6-5-10/44 3498390
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация N-K 6-5-10/44 / 3498390 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС N-K 6-5-10/44 / 3498390 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС N-K 6-5-10/44 / 3498390 , 0.25MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия N-K 6-5-10/44 / 3498390 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия N-K 6-5-10/44 / 3498390 , 0.12MB , pdf

Сертификаты об утверждении European Technical Approval, MKT nail tie N , 0.09MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

N-K 6-5-10/44 / 3498390
Загрузить