Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаАнкерный болт BZ-IG с внутренней резьбой для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями. Задний разрез отверстий не требуется.
Крепление деталей осуществляется с помощью шестигранных болтов, а также комплектом из гайки, шайбы и резьбового стержня.
Европейскией технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. В соответствии с международными техническими стандартами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Глубина отверстия 75 mm Диаметр отверстия, мин. 10 mm Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения 3,6 Исполнение Для забивания Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов Распорный дюбель Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M8x62 Резьба M8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 62 mm Размер L 62 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BZ-IG M 8-0 / 3498372 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BZ-IG M 8-0 / 3498372 , 0.29MB , pdfREACH Декларация соответствия BZ-IG M 8-0 / 3498372 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BZ-IG M 8-0 / 3498372 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval MKT bolt tie BZ, BZ-IG , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf