- Описание продукта
-
Описание продуктаАнкерный болт N применяется для универсального крепления не несущих конструкций в растянутом или сжатом бетоне, он обеспечивает прочную фиксацию при простом монтаже.
Для монтажа анкерного болта достаточно установить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный болт автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.
Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа дюбелей, анкеров Сквозной монтаж Глубина отверстия 40 mm Диаметр отверстия, мин. 6 mm Длина 44 mm Имеются разрешения да Исполнение Удар Крепёжное приспособление Прочее Материал Нержавеющая сталь Подходит для строительного материала бетон Размер 6x44mm Размер d мин. 13 mm Размер L 44 mm Самонарезающий нет Сила зажима 5 mm Цвет цвета нержавеющей стали - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация N-K 6-5/44 HCR / 3498392 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС N-K 6-5/44 HCR / 3498392 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС N-K 6-5/44 HCR / 3498392 , 0.25MB , pdfREACH Декларация соответствия N-K 6-5/44 HCR / 3498392 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия N-K 6-5/44 HCR / 3498392 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, MKT nail tie N , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, nail tie N; N-K , 0.98MB , pdf
Казахстан - Русский