- Описание продукта
-
Описание продуктаАнкерный болт N применяется для универсального крепления не несущих конструкций в растянутом или сжатом бетоне, он обеспечивает прочную фиксацию при простом мотаже.
Для монтажа анкерного болта достаточно установить его в просверленное отверстие. Закручивать анкерный болт при этом не требуется. При воздействии нагрузки анкерный болт автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа дюбелей, анкеров Сквозной монтаж Глубина отверстия 40 mm Диаметр отверстия, мин. 6 mm Длина 49 mm Имеются разрешения да Исполнение Удар Крепёжное приспособление Прочее Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 6 Подходит для строительного материала бетон Размер 6x49mm Размер L 49 mm Резьба M6 Самонарезающий нет Сила зажима 5 mm Цвет цвета нержавеющей стали - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация N 6-5/49 HCR / 3498398 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС N 6-5/49 HCR / 3498398 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС N 6-5/49 HCR / 3498398 , 0.25MB , pdfREACH Декларация соответствия N 6-5/49 HCR / 3498398 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия N 6-5/49 HCR / 3498398 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, MKT nail tie N , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, nail tie N; N-K , 0.98MB , pdf
Казахстан - Русский