Указание: Этот товар снят с производства.

Анкерный распорный дюбель

Артикул, номер 2349043 | EAN 4012195228851

2349043 / 910 N 5x25 GRW
25 mm
5 mm
30 mm
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Необходимая средняя длина винта = длина дюбеля + толщина детали + 1 х диаметр винта.

Значение действительно для винтов по дереву с наибольшим диаметром болта в бетоне класса B25.

Наши рекомендации по коэффициенту запаса прочности: 5-кратный
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Глубина отверстия 30 mm
Диаметр 5 mm
Диаметр отверстия, мин. 5 mm
Исполнение Универсальный дюбель
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Параметры вытягивания 2100 N
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой да
Размер 5x25mm
С винтами нет
Серия продукции Delta Push
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серо-белый RAL 9002
Шурупы 2,5-4

Размеры

Длина 25 mm
Размер L 25 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Глубина отверстия Диаметр отверстия, мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
910 N 5x25 GRW 25 mm 5 mm 30 mm 5 mm 2349043
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 910 N 5x25 GRW / 2349043 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 910 N 5x25 GRW / 2349043 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 910 N 5x25 GRW / 2349043 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 910 N 5x25 GRW / 2349043 , 0.13MB , pdf

910 N 5x25 GRW / 2349043
Загрузить