Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ-, радио- и спутниковых устройств

Артикул, номер 6105286 | EAN 4012196164790

Описание продукта
Описание продукта
Розетка для подключения антенн/ радио и спутниковых приемников.


Частота: 5-2050 МГц

Выводное затухание:

5-862 МГц - 1 дБ

950-2050 МГц - 2 дБ

Затухание обратного канала: 14 дБ

Класс защиты EMV - A
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Одиночная розетка
Материал Поликарбонат
Размер 45x45mm
Размер 45 x 45
Серия продукции Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый лак

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2987 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2987 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ANT-3SD RW1 белоснежный; RAL 9010 6105282
1 Штук
ANT-3SD SWGR1 цвет: черный; RAL 7021 6105284
1 Штук
ANT-3SD AL1 алюминиевый лак 6105286
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ANT-3SD AL1 / 6105286 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия ANT-3SD AL1 / 6105286 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ANT-3SD AL1 / 6105286 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.