- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка для подключения антенн/ радио и спутниковых приемников.
Частота: 5-2050 МГц
Выводное затухание:
5-862 МГц - 1 дБ
950-2050 МГц - 2 дБ
Затухание обратного канала: 14 дБ
Класс защиты EMV - A
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Одиночная розетка Количество единиц 1 Материал Поликарбонат Размер 45x45mm Размер 45 x 45 Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,316 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,316 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ANT-3SD RW1 / 6105282 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ANT-3SD RW1 / 6105282 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ANT-3SD RW1 / 6105282 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ANT-3SD RW1 / 6105282 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский