- Описание продукта
-
Описание продукта• для антикоррозионной обработки соединений в грунте и над ним;
• ширина 50 мм или 100 мм, толщина 1,1 мм;
• из нетканого материала с химическими волокнами, с вазелиновым покрытием;
• холодная обработка.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Петролатум Размер 100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет коричневый Размеры
Длина 10 m Длина 10000 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 356 100 / 2360101 , 0.10MB , pdfПаспорт безопасности 356 100 / 2360101 , 0.06MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 356 100 / 2360101 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 356 100 / 2360101 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 356 100 / 2360101 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский