- Описание продукта
-
Описание продукта• для монтажа круглого проводника вертикально или поперечно балке;
• для крепления на конструкциях с толщиной фланца до 20 мм;
• для крепления с помощью шестигранного болта M10;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Конструкционный зажим Диапазон зажима макс. 20 mm Диапазон зажима мин. 4 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 20mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0279 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0279 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5010 20 FT / 5304520 , 0.30MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5010 20 FT / 5304520 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5010 20 FT / 5304520 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5010 20 FT / 5304520 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский