Электромонтаж систем безопасности
Внешняя молниезащита
Соединительные скобы и зажимы для подключения проводов
Клеммы для соединения и подключения
Клеммы для соединения и подключения
Фильтр
Посадка
Rd 10 mm (1)
Rd 8 mm (1)
Rd 8-10 mm (1)
Поверхность
Горячая оцинковка (2)
Горячее цинкование методом погружения (12)
Материал
Алюминий (1)
Медь (4)
Сталь (12)
Стальное литье (2)
6 товар (19 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 5304520
Балочная клемма, до 20 мм
К продукту
2 Варианты
Клеммный наконечник
К продукту
Артикул, номер 5218926
Компенсатор
К продукту
3 Варианты
Трос-перемычка
К продукту
Артикул, номер 5331501
Соединительная и компенсационная лента
К продукту
11 Варианты
Трубная скоба
К продукту