- Описание продукта
-
Описание продуктаSupport clamp for cables of 7–20 mm.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 20 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 7 mm Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 8-9mm Серия продукции Забивной балочный Толщина фланца F макс. 9 mm Толщина фланца F мин. 8 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCCF 8-9 D20 / 1483985 , 0.16MB , pdf
Казахстан - Русский