- Описание продукта
-
Описание продуктаБалочный зажим с гайкой с шестигранной головкой для крепления конструкций на стальных держателях.
Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 36 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винт M8 x 80 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Метрическая резьба 8 Нагрузка (F) кН 10 kN Размер M8x80 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 36 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TKS-L36 M8 A2 / 6355834 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TKS-L36 M8 A2 / 6355834 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TKS-L36 M8 A2 / 6355834 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TKS-L36 M8 A2 / 6355834 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский