Балочный зажим для малых нагрузок TKS A4

Артикул, номер 6355837 | EAN 4012196045211

6355837 / TKS-L36 M12 A4
36 mm
10 kN
Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с гайкой с шестигранной головкой для крепления конструкций на стальных держателях.

Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 36 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 80
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 10 kN
Размер M12x80
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 36 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TKS-L36 M12 A4 36 mm 10 kN 6355837
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TKS-L36 M12 A4 / 6355837 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TKS-L36 M12 A4 / 6355837 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TKS-L36 M12 A4 / 6355837 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TKS-L36 M12 A4 / 6355837 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.