Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488325 / Support clamp, with threaded rod seat

Балочный зажим для стержня с резьбой

Артикул, номер 1483665 | EAN 4012196502509

38 mm
Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с резьбовым стержнем в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 4-8mm
Размер B 38 mm
Размер L 63 mm
Разрушающая нагрузка 0,7 kN
Резьба M8
Толщина фланца F макс. 8 mm
Толщина фланца F мин. 4 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCTR 4-8 M6 38 mm 63 mm 4 mm 8 mm 1483661
50 Штук
BCTR 8-14 M6 38 mm 65 mm 8 mm 14 mm 1483663
50 Штук
BCTR 4-8 M8 38 mm 63 mm 4 mm 8 mm 1483665
50 Штук
BCTR 8-14 M8 38 mm 65 mm 8 mm 14 mm 1483667
50 Штук
BCTR 4-8 M10 38 mm 63 mm 4 mm 8 mm 1483669
50 Штук
BCTR 8-14 M10 38 mm 65 mm 8 mm 14 mm 1483671
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCTR 4-8 M8 / 1483665 , 0.17MB , pdf
Загрузить

BCTR 4-8 M8 / 1483665
Загрузить