Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1488329 / Support clamp, with threaded rod seat
- Описание продукта
-
Описание продуктаБалочный зажим с резьбовым стержнем в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Резьба Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 10 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 4-8mm Разрушающая нагрузка 0,75 kN Резьба M10 Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 8 mm Толщина фланца F мин. 4 mm Шарнир регулируемый нет Размеры
Размер B 38 mm Размер L 63 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCTR 4-8 M10 / 1483669 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия BCTR 4-8 M10 / 1483669 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCTR 4-8 M10 / 1483669 , 0.13MB , pdf