Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим для труб

Артикул, номер 1483713 | EAN 4012196502721

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля макс. 26 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 22 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 14-20mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Толщина фланца F макс. 20 mm
Толщина фланца F мин. 14 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Диаметр трубы/кабеля мин. Диаметр трубы/кабеля макс. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCHPC 2-4 D20 18 mm 24 mm 2 mm 4 mm 1483681
50 Штук
BCHPC 2-4 D25 22 mm 26 mm 2 mm 4 mm 1483683
50 Штук
BCHPC 2-4 D32 30 mm 32 mm 2 mm 4 mm 1483685
50 Штук
BCHPC 4-8 D20 18 mm 24 mm 4 mm 8 mm 1483687
50 Штук
BCHPC 4-8 D25 22 mm 26 mm 4 mm 8 mm 1483689
50 Штук
BCHPC 4-8 D32 30 mm 32 mm 4 mm 8 mm 1483691
50 Штук
BCHPC 4-8 D40 36 mm 40 mm 4 mm 8 mm 1483693
50 Штук
BCHPC 8-14 D20 18 mm 24 mm 8 mm 14 mm 1483701
50 Штук
BCHPC 8-14 D25 22 mm 26 mm 8 mm 14 mm 1483703
50 Штук
BCHPC 8-14 D32 30 mm 32 mm 8 mm 14 mm 1483705
50 Штук
BCHPC 8-14 D40 36 mm 40 mm 8 mm 14 mm 1483707
50 Штук
BCHPC 14-20 D20 18 mm 24 mm 14 mm 20 mm 1483711
50 Штук
BCHPC 14-20 D25 22 mm 26 mm 14 mm 20 mm 1483713
50 Штук
BCHPC 14-20 D32 30 mm 32 mm 14 mm 20 mm 1483715
50 Штук
BCHPC 14-20 D40 36 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1483717
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCHPC 14-20 D25 / 1483713 , 0.15MB , pdf
Загрузить

BCHPC 14-20 D25 / 1483713
Загрузить