Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим для труб

Артикул, номер 1483773 | EAN 4012196502868

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля мин. 25 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 14-20mm
Разрушающая нагрузка 0,11 kN
Резьба M6
Толщина фланца F макс. 20 mm
Толщина фланца F мин. 14 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Диаметр трубы/кабеля мин. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCVPO 3-7 D20 20 mm 3 mm 7 mm 1483751
50 Штук
BCVPO 3-7 D25 25 mm 3 mm 7 mm 1483753
50 Штук
BCVPO 3-7 D32 32 mm 3 mm 7 mm 1483757
50 Штук
BCVPO 8-12,5 D20 20 mm 8 mm 12,5 mm 1483761
50 Штук
BCVPO 8-12,5 D25 - 8 mm 12,5 mm 1483763
50 Штук
BCVPO 8-12,5 D32 32 mm 8 mm 12,5 mm 1483765
50 Штук
BCVPO 14-20 D20 20 mm 14 mm 20 mm 1483771
50 Штук
BCVPO 14-20 D25 25 mm 14 mm 20 mm 1483773
50 Штук
BCVPO 14-20 D32 32 mm 14 mm 20 mm 1483775
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCVPO 14-20 D25 / 1483773 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BCVPO 14-20 D25 / 1483773 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCVPO 14-20 D25 / 1483773 , 0.13MB , pdf

BCVPO 14-20 D25 / 1483773
Загрузить