Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 8-12,5mm Разрушающая нагрузка 0,11 kN Резьба M6 Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 12,5 mm Толщина фланца F мин. 8 mm Шарнир регулируемый нет - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCVPO 8-12,5 D25 / 1483763 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия BCVPO 8-12,5 D25 / 1483763 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCVPO 8-12,5 D25 / 1483763 , 0.13MB , pdf