Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1488531 / Support clamp for cables
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 30 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 25 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 8-12mm Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 12 mm Толщина фланца F мин. 8 mm Шарнир регулируемый нет - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCC 8-12 D30 / 1483981 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС BCC 8-12 D30 / 1483981 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия BCC 8-12 D30 / 1483981 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCC 8-12 D30 / 1483981 , 0.13MB , pdf