Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488461 / Support clamp for cables

Балочный зажим для труб

Артикул, номер 1483911 | EAN 4012196503407

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля макс. 14 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 12 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 2-4mm
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 4 mm
Толщина фланца F мин. 2 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Диаметр трубы/кабеля мин. Диаметр трубы/кабеля макс. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCC 2-4 D14 12 mm 14 mm 2 mm 4 mm 1483911
100 Штук
BCC 2-4 D18 15 mm 18 mm 2 mm 4 mm 1483915
100 Штук
BCC 2-4 D30 25 mm 30 mm 2 mm 4 mm 1483923
100 Штук
BCC 4-7 D11 10 mm 11 mm 4 mm 7 mm 1483937
100 Штук
BCC 4-7 D30 25 mm 30 mm 4 mm 7 mm 1483955
100 Штук
BCC 8-12 D11 10 mm 11 mm 8 mm 12 mm 1483965
100 Штук
BCC 8-12 D14 12 mm 14 mm 8 mm 12 mm 1483969
100 Штук
BCC 8-12 D30 25 mm 30 mm 8 mm 12 mm 1483981
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCC 2-4 D14 / 1483911 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BCC 2-4 D14 / 1483911 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия BCC 2-4 D14 / 1483911 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCC 2-4 D14 / 1483911 , 0.13MB , pdf

BCC 2-4 D14 / 1483911
Загрузить