Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим для труб

Артикул, номер 1483833 | EAN 4012196503254

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля мин. 25 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 8-14mm
Разрушающая нагрузка 0,11 kN
Толщина фланца F макс. 14 mm
Толщина фланца F мин. 8 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Диаметр трубы/кабеля мин. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCHPO 2-4 D20 20 mm 2 mm 4 mm 1483811
50 Штук
BCHPO 2-4 D25 25 mm 2 mm 4 mm 1483813
50 Штук
BCHPO 2-4 D32 32 mm 2 mm 4 mm 1483815
50 Штук
BCHPO 4-8 D20 20 mm 4 mm 8 mm 1483821
50 Штук
BCHPO 4-8 D25 25 mm 4 mm 8 mm 1483823
50 Штук
BCHPO 4-8 D32 32 mm 4 mm 8 mm 1483825
50 Штук
BCHPO 8-14 D20 20 mm 8 mm 14 mm 1483831
50 Штук
BCHPO 8-14 D25 25 mm 8 mm 14 mm 1483833
50 Штук
BCHPO 8-14 D32 32 mm 8 mm 14 mm 1483835
50 Штук
BCHPO 14-20 D20 20 mm 14 mm 20 mm 1483841
50 Штук
BCHPO 14-20 D25 25 mm 14 mm 20 mm 1483843
50 Штук
BCHPO 14-20 D32 32 mm 14 mm 20 mm 1483845
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCHPO 8-14 D25 / 1483833 , 0.15MB , pdf
Загрузить

BCHPO 8-14 D25 / 1483833
Загрузить