Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488623 / Support clamp, with pipe seat at bottom

Балочный зажим для труб

Артикул, номер 1483785 | EAN 4012196502912

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля макс. 32 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 26 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 3-7mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Толщина фланца F макс. 7 mm
Толщина фланца F мин. 3 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Диаметр трубы/кабеля мин. Диаметр трубы/кабеля макс. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCVPC 3-7 D20 19 mm 22 mm 3 mm 7 mm 1483781
50 Штук
BCVPC 3-7 D25 23 mm 25 mm 3 mm 7 mm 1483783
50 Штук
BCVPC 3-7 D32 26 mm 32 mm 3 mm 7 mm 1483785
50 Штук
BCVPC 3-7 D40 33 mm 40 mm 3 mm 7 mm 1483787
50 Штук
BCVPC 8-12,5 D20 19 mm 22 mm 8 mm 12,5 mm 1483791
50 Штук
BCVPC 8-12,5 D25 23 mm 25 mm 8 mm 12,5 mm 1483793
50 Штук
BCVPC 8-12,5 D32 26 mm 32 mm 8 mm 12,5 mm 1483795
50 Штук
BCVPC 8-12,5 D40 33 mm 40 mm 8 mm 12,5 mm 1483797
50 Штук
BCVPC 14-20 D20 19 mm 22 mm 14 mm 20 mm 1483801
50 Штук
BCVPC 14-20 D25 23 mm 25 mm 14 mm 20 mm 1483803
50 Штук
BCVPC 14-20 D32 26 mm 32 mm 14 mm 20 mm 1483805
50 Штук
BCVPC 14-20 D40 33 mm 40 mm 14 mm 20 mm 1483807
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCVPC 3-7 D32 / 1483785 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BCVPC 3-7 D32 / 1483785 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCVPC 3-7 D32 / 1483785 , 0.13MB , pdf

BCVPC 3-7 D32 / 1483785
Загрузить