Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1488625 / Support clamp, with pipe seat at bottom
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 40 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 33 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 3-7mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 7 mm Толщина фланца F мин. 3 mm Шарнир регулируемый нет - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCVPC 3-7 D40 / 1483787 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия BCVPC 3-7 D40 / 1483787 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCVPC 3-7 D40 / 1483787 , 0.13MB , pdf