- Описание продукта
-
Описание продуктаSupport clamp for mounting pipes. Closed pipe seat at bottom. Fastening through knocking onto steel girders.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 40 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 36 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 3-7mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 7 mm Толщина фланца F мин. 3 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 37 mm Длина 103 mm Размер L 100 mm Ширина 45 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SCVPC 3-7 D40 / 1488625 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SCVPC 3-7 D40 / 1488625 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SCVPC 3-7 D40 / 1488625 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SCVPC 3-7 D40 / 1488625 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SCVPC 3-7 D40 / 1488625 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский