Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаБалочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Резьба Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 3-7mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Резьба M6 x 9 mm Серия продукции Забивной балочный Толщина фланца F макс. 7 mm Толщина фланца F мин. 3 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Размер B 45 mm Размер L 33 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCUTB 3-7 M6 / 1483631 , 0.17MB , pdf