Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим с болтами и с внутренней резьбой

Артикул, номер 1483633 | EAN 4012196502356

45 mm
Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 8-12,5mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Резьба M6 x 9 mm
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 12,5 mm
Толщина фланца F мин. 8 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Размер B 45 mm
Размер L 36 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCUTB 3-7 M6 45 mm 33 mm 3 mm 7 mm 1483631
100 Штук
BCUTB 8-12,5 M6 45 mm 36 mm 8 mm 12,5 mm 1483633
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCUTB 8-12,5 M6 / 1483633 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BCUTB 8-12,5 M6 / 1483633 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCUTB 8-12,5 M6 / 1483633 , 0.13MB , pdf

BCUTB 8-12,5 M6 / 1483633
Загрузить