Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1488301 / Support clamp, with cable tie seat
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной балочный зажим, с кабельными стяжками в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Длина кабельной ленты 240 mm Конец шарнира нет макс. D 70 Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 2-4mm Разрушающая нагрузка 0,22 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 4 mm Толщина фланца F мин. 2 mm Шарнир регулируемый нет Размеры
Размер B 28,5 mm Размер A 7,5 mm Размер L 26,9 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCCT 2-4 L240 / 1483641 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия BCCT 2-4 L240 / 1483641 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCCT 2-4 L240 / 1483641 , 0.13MB , pdf