- Описание продукта
-
Описание продуктаSupport clamp for cable ties for mounting cables and pipes. Fastening through knocking onto steel girders. Cable ties not contained in scope of supply.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 1,5-4mm Разрушающая нагрузка 0,22 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 4 mm Толщина фланца F мин. 1,5 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 24 mm Длина 33 mm Размер L 33 mm Размер W 28 mm Ширина 28 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SCCT 1,5-4 / 1488301 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SCCT 1,5-4 / 1488301 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SCCT 1,5-4 / 1488301 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SCCT 1,5-4 / 1488301 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SCCT 1,5-4 / 1488301 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский