Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикул, номер 1483603 | EAN 4012196502172

38 mm
Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим с монтажным отверстием в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Отверстие
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие 6,5 mm
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 4-8mm
Разрушающая нагрузка 0,95 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 8 mm
Толщина фланца F мин. 4 mm
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Размер B 38 mm
Размер E 7 mm
Размер L 39 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCVH 4-8 38 mm 39 mm 4 mm 8 mm 1483603
100 Штук
BCVH 14-20 38 mm 47 mm 14 mm 20 mm 1483607
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCVH 4-8 / 1483603 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BCVH 4-8 / 1483603 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BCVH 4-8 / 1483603 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCVH 4-8 / 1483603 , 0.13MB , pdf

BCVH 4-8 / 1483603
Загрузить