Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной балочный зажим с монтажным отверстием в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Отверстие Конец шарнира нет Материал Сталь Монтажное отверстие 6,5 mm Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 14-20mm Разрушающая нагрузка 0,95 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 20 mm Толщина фланца F мин. 14 mm Шарнир регулируемый нет Размеры
Размер B 38 mm Размер E 7 mm Размер L 47 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCVH 14-20 / 1483607 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС BCVH 14-20 / 1483607 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BCVH 14-20 / 1483607 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BCVH 14-20 / 1483607 , 0.13MB , pdf